Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za bolničke kreveta za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje te nameštaj i izložbene elemente u prodavnicama. Fiksiranje se ostvaruje pomoću stabla okruglog preseka, koje omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine i sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, koji obezbeđuje glatko zakretanje točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 150 mm ima telo od polipropilena, gazeću površinu od termoplastične gume i oslonjen je na klizni ležaj. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko 100 kg pri brzini od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2477PJO150R05-28 M8/19
EAN
4031582302073
S4 broj materijala
990063769
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
60 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
188 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.16 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Količina otvora za montiranje sraf
2
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
Položaj sraf
19 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
60 mm
Otpor okretanju
262 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
Širina tela
32 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
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
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Agila
2477DIK125R05-28

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen ugradnji na opremu koja zahteva pouzdano i precizno kretanje. Stablo, okrugla, predstavlja način pričvršćivanja točka na nosећu konstrukciju i obezbeđuje stabilan oslonac u radu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, srednje debljine, i u sebi sadrži dve lopte kao obrtni ležaj, što omogućava lak i ravnomeran okret točka oko vertikalne ose. Točak prečnika 125 mm ima konusni ležaj i gazeću površinu od čvrste gume bez obeležavanja, koja se oslanja na čelični lim kao konstrukcioni nosač. Ovakva izvedba pruža ravnomerno kotrljanje i ne ostavlja tragove na podu. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju i provere slobodnog hoda. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveve za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Agila
2470PJO150R05-28

Okretanje Tocak Agila predstavlja visokokvalitetno rešenje sa stablo, okrugla tipom pričvršćavanja. Kućište je izrađeno od čelični list, srednji materijala i opremljeno je sa dve lopte sistemom okretnog ležaja koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak ima prečnik od 150 mm, telo od polipropilen materijala i gaznu površinu od termoplastična guma, dok je ležaj točka izveden kao klizni lezaj. Ukupna visina konstrukcije iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je posebno prilagođen za primenu u bolnički kreveti za negu, ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 150 mm
Agila
2471PJO150R05-28

Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen profesionalnoj primeni u zdravstvenoj i ugostiteljskoj opremi, kao i u nameštaju i izložbenim elementima. Fiksni deo (fitting) je izveden kao stablo, okrugle forme, i služi za pouzdano pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lista, srednje debljine, a okretni ležaj je sistem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 150 mm, a gazeća površina je od termoplastične gume, dok je telo točka izrađeno od polipropilena, čime se postiže kombinacija male mase, otpornosti na hemikalije i tihog kretanja. Ležaj točka je klizni ležaj. Ukupna visina točka iznosi 188 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke kreveta za negu, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, domove za stare i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje.

150 mm
188 mm
100 kg
150 mm
188 mm
100 kg