Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Delta je okreni točak sa usmerena kočnica namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima rada. Kućište je opremljeno preciznim kuglicnim ležajem za glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 140 mm i izrađen je od livene poliuretane, što mu daje odličnu otpornost na habanje i sposobnost da se prilagodi različitim vrstama podloga. Tread materijal od poliuretane omogućava tiho i glatko kretanje, dok telo točka od aluminijuma smanjuje ukupnu težinu. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava minimalno trenje i maksimalnu efikasnost. Ukupna visina proizvoda je 200 mm. Proizvod ima statičku nosivost od 1000 kg i dinamičku nosivost od 500 kg pri brzini od 4 km/h. Delta je idealan za primenu u vazduhoplovnoj industriji, opremi za aerodrome, automobilskoj OEM proizvodnji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i u transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3641ITP140P63 CV bs-turn
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
94 mm
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
3.13 kg
Naziv proizvoda
Delta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
105 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Otpor okretanju
250 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
125 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
140 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Fleksibilna funkcija zaključavanja
Korišćenje dva nezavisna sistema pokretanja u jednom točkiću
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Puretech
Ri-Festst. 3641125 blau

Puretech pribor predstavlja specijalizovanu komponentu namensku za primenu na točkovima, sa ukupnom masom od 0,25 kg. Ovaj pribor je dizajniran sa fokusom na pouzdanost i preciznost, omogućavajući optimalne performanse u različitim industrijskim okruženjima. Zahvaljujući svojoj laganoj konstrukciji, Puretech pribor se lako montira i demontira, čime se olakšava održavanje i zamena. Proizvod je izrađen od kvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i otpornost na habanje, što ga čini idealnim izborom za zahtevne primene gde se očekuje visoka pouzdanost i minimalno održavanje.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Delta
3640ITP160P63

Delta je okretanje točak sa pravougaonom pločom za pričvršćivanje, namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i trajnost u ekstremnim uslovima. Ključnu komponentu čini precizni kuglicni ležaj u kućištu koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 160 mm sa treadom od livene poliuretane, što garantuje otpornost na habanje i fleksibilnost pri radu. Telo točka je izrađeno od aluminijuma, što smanjuje ukupnu težinu bez kompromisa na čvrstini. Precizni kuglicni ležaj u točku dodatno poboljšava performanse i omogućava dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 210 mm, što omogućava laku integraciju u postojeće sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 1200 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamička nosivost je 480 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnost u različitim operativnim scenarijima. Delta točak je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i aerodromsku opremu, automobilsku OEM proizvodnju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, kao i opštu transportnu opremu.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varijante
Fiksni Tocak 160 mm
Fiksni Tocak 160 mm
Delta
3648ITP160P63

Delta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava visoku otpornost na mehanička opterećenja i dugotrajnost u eksploataciji. Točak ima prečnik od 160 mm i izrađen je od polietrana, livene izvedbe, što garantuje odličnu otpornost na habanje i fleksibilnost pri radu. Točak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i tiho okretanje sa minimalnom frikcijom. Ukupna visina proizvoda iznosi 210 mm, što omogućava laku integraciju u postojeće sisteme transporta i manipulacije. Proizvod ima statičku nosivost od 1200 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamička nosivost iznosi 480 kg pri brzini od 6 km/h i 600 kg pri brzini od 4 km/h, što omogućava fleksibilnu upotrebu u različitim brzinama kretanja. Delta točak je idealan za vazduhoplovnu industriju i aerodromsku opremu, automobilsku OEM proizvodnju, poštansko-logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, kao i za različitu transportnu opremu gde se zahtevaju pouzdanost i visoke performanse.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 160 mm
Delta
3642ITP160P63 f.d-lock

Delta je okreni točak sa potpunom kočnicom, prednji deo točka, namenjen zahtevnim industrijskim primjenama. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom koja omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava izuzetnu čvrstoću i otpornost na mehanička opterećenja, dok je svrtni ležaj precizni kuglicni ležaj koji garantuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 160 mm sa treadom od livene poliuretane, što pruža odličnu otpornost na habanje i hemikalije, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma što smanjuje ukupnu težinu bez kompromisa na čvrstoći. Precizni kuglicni ležaj u točku omogućava optimalne performanse pri radu. Ukupna visina proizvoda iznosi 210 mm, što omogućava jednostavnu integraciju u postojeće sisteme. Točak ima statičku nosivost od 1200 kg, dok dinamička nosivost iznosi 480 kg pri brzini od 6 km/h ili 600 kg pri brzini od 4 km/h, što čini ovaj proizvod idealnim za vazduhoplovnu industriju, opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, kao i za transportnu opremu.

160 mm
210 mm
600 kg
160 mm
210 mm
600 kg