Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Puretech pribor predstavlja specijalizovanu komponentu namensku za primenu na točkovima, sa ukupnom masom od 0,25 kg. Ovaj pribor je dizajniran sa fokusom na pouzdanost i preciznost, omogućavajući optimalne performanse u različitim industrijskim okruženjima. Zahvaljujući svojoj laganoj konstrukciji, Puretech pribor se lako montira i demontira, čime se olakšava održavanje i zamena. Proizvod je izrađen od kvalitetnih materijala koji osiguravaju dugotrajnost i otpornost na habanje, što ga čini idealnim izborom za zahtevne primene gde se očekuje visoka pouzdanost i minimalno održavanje.
Brojevi članaka
Broj artikla
Ri-Festst. 3641125 blau
EAN
4031582339444
S4 broj materijala
199833811
Osnovni atributi
Tip
pribor
Ukupna težina
0.25 kg
Naziv proizvoda
Puretech