Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Kappa load je okreni točak sa usmerena kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa kotrlјajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko okretanje. Točak ima telo od poliamida teškog, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a opremljen je preciznim kugličnim ležajem za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 170 mm. Dinamička nosivost dostiže 840 kg pri brzini od 4 km/h ili 700 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1400 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teške AGV sisteme.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
9651TOP125P63 CL67
EAN
4031582348798
S4 broj materijala
990838866
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
110 mm
Nosivost na 4 km/h
840 kg
Nosivost na 6 km/h
700 kg
Statički Nosivost
1400 kg
Sveukupna visina
170 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-30 °C
Ukupna težina
4.07 kg
Naziv proizvoda
Kappa load
Standard
EN12533 - Tockovi za teske terete
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
135 mm
Širina ploče
110 mm
Kućište
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
kotrljajuci lezaj sa kuglom dubokog rasta
Prečnik kupole
111 mm
Otpor okretanju
225 mm
ofset
48 mm
okretni radijus
112.5 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid težak
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 150 mm
Duratech
TOP 150x50-Ø20 HL60

Duratech točak za kolica izrađen je od poliamida teškog sa identičnim materijalom gazne površine, opremljen preciznim kugličnim ležajem. Točak ima prečnik od 150 mm, širinu gazne površine od 50 mm i dužinu glavčine od 60 mm, sa otvorom za osovinu prečnika 20 mm. Dinamička nosivost iznosi 960 kg pri brzini od 4 km/h ili 800 kg pri brzini od 6 km/h, dok je statička nosivost 1600 kg, što ga čini pogodnim za zahtevne industrijske primene.

150 mm
Teško opterećenje
150 mm
Teško opterećenje
Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Kappa load
9650TOP125P63 CL67

Kappa load okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog, sa kotrlajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji obezbeđuje pouzdano okretanje. Točak je konstruisan od poliamida teškog, pri čemu je materijal gazne površine identičan sa telom točka, a ležaj predstavlja precizni kuglični ležaj prečnika 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 170 mm. Dinamička nosivost dostiže 840 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 700 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 1400 kg. Proizvod je namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, AMR sistemima, automobilskom OEM sektoru, kod proizvođača keramike i stakla, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i teškim AGV sistemima.

125 mm
170 mm
Teško opterećenje
125 mm
170 mm
Teško opterećenje
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Kappa load
9652TOP125P63 CL67

Kappa load predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa kotrlajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan od poliamida teškog za telo točka, dok je gazna površina identična sa telom točka, a oslanja se na precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 170 mm. Dinamička nosivost dostiže 840 kg pri brzini od 4 km/h ili 700 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1400 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teški AGV sistemi.

125 mm
170 mm
Teško opterećenje
125 mm
170 mm
Teško opterećenje