Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka 125 mm
Kappa load
Broj porudžbine:
990838867
EAN:
4031582348781
Broj proizvoda:
9652TOP125P63 CL67
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Kappa load predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Kappa load predstavlja okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa kotrlajućim ležajem sa kuglom dubokog rasta koji omogućava glatko okretanje. Točak je konstruisan od poliamida teškog za telo točka, dok je gazna površina identična sa telom točka, a oslanja se na precizini kuglični ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 170 mm. Dinamička nosivost dostiže 840 kg pri brzini od 4 km/h ili 700 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1400 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, AMR sisteme, automobilski OEM, proizvođače keramike i stakla, proizvodna i platformska kolica, kao i teški AGV sistemi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Snažna konstrukcija
Kućište od teškog čelika za veliku nosivost
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem