Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Linea
EAN:
4031582369236
Broj proizvoda:
5941UAP125P30-13 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao si...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea okreni tocak sa usmerena kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gazećim slojem prečnika 125 mm, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu i pouzdanu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 143 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziolološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano