Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Linea
Broj porudžbine:
990770484
EAN:
4031582369212
Broj proizvoda:
5947UAP125P30-13 9002/3000/7015 2.0
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sis...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, prečnika 125 mm, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 143 mm. Dinamička nosivost dostiže 130 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 260 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
Specijalne funkcije