Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za medicinske uređaje i nameštaj, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, dijalizna kolica, kolica za lekove, kolica za ketering i sisteme za distribuciju obroka, kao i CT skenere, MRI aparate, respiratore i ultrazvučne aparate. Montaža se vrši pomoću otvora za vijak, koji omogućava siguran i pouzdan spoj sa nosećom konstrukcijom nameštaja ili uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizni kuglični ležaj koji omogućava slobodno okretanje točka oko vertikalne ose, čime se obezbeđuju lako upravljanje i stabilno kretanje. Točak prečnika 125 mm ima precizni kuglični, nerđajući ležaj, gazeću površinu od livenog poliuretana i telo od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 143 mm, što je važno pri projektovanju prostora za ugradnju. Statičko opterećenje iznosi 260 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 130 kg pri brzini kretanja od 3 km/h.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5941UAC125P30-11 RAL9002
EAN
4031582360196
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
130 kg
Statički Nosivost
260 kg
Sveukupna visina
143 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.88 kg
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
11 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci

Deutscher dizajner Club

Deutscher dizajner Club

Interzum nagrada

Interzum nagrada

IF nagrada za Dizajn

IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
594CUAC125P30-11 RAL9002

Linea je okretni točak sa kombinovanom bravicom, namenjen za medicinsku upotrebu u zdravstvenim ustanovama, bolničkoj opremi i nameštaju. Montaža se vrši preko otvora za vijak, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je ugrađen precizni kuglični ležaj za okretanje točka. Točak prečnika 125 mm koristi nerđajući precizni kuglični ležaj, a gazeća površina je od liveno poliuretana. Telo točka je takođe izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 143 mm. Nosivost je 260 kg u statičkom režimu, dok dinamička nosivost iznosi 130 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Pogodan je za anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, CT i MRI uređaje te respiratore.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg
Okretanje Tocak 125 mm
Linea
5940UAC125P30-11 9002/7015/Pan

Linea Okretanje Tocak je okretni točak namenjen zahtevnim medicinskim i industrijskim primjenama, opremljen otvorom za vijak kao tip pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida sa preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Točak ima prečnik od 125 mm i izrađen je od livenog poliuretana, što osigurava otpornost i dugotrajnost, sa preciznim kuglicnim ležajem od nehrđajućeg čelika koji garantuje stabilnost i pouzdanost u zahtevnim uslovima. Ukupna visina proizvoda je 143 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 260 kg i dinamičku nosivost od 130 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u anesteziološkim kolima, C-lukovima, CT skenerima, MRI i rendgen aparatima, bolničkim krevetima za negu, kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, kompjuterima na točkićima, dijaliznim kolima, bolnicama, kolima za lekove, mobilizaciji i specijalnim potrebama, staračkim domovima i domovima za negu, medicinskim kolima, kancelarijskom nameštaju, dizačima pacijenata, reklajer fotelјama, hirurškim robotima, stolicama za tretmane, ultrazvučnim aparatima, respiratorima i profesionalnim kolima za čišćenje.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg