Okreni Tocak sa kombinovanom bravicom 125 mm
Linea
EAN:
4031582398533
Broj proizvoda:
594CUAC125P30-11 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea je okretni točak sa kombinovanom bravicom, namenjen za medicinsku upotrebu u zdravstvenim ustanovama, bolničkoj opremi i n...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea je okretni točak sa kombinovanom bravicom, namenjen za medicinsku upotrebu u zdravstvenim ustanovama, bolničkoj opremi i nameštaju. Montaža se vrši preko otvora za vijak, pri čemu kreveti za pranje moraju biti zapečaćeni u oblasti za montažu od strane proizvođača bolničkog kreveta. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu je ugrađen precizni kuglični ležaj za okretanje točka. Točak prečnika 125 mm koristi nerđajući precizni kuglični ležaj, a gazeća površina je od liveno poliuretana. Telo točka je takođe izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 143 mm. Nosivost je 260 kg u statičkom režimu, dok dinamička nosivost iznosi 130 kg pri brzini kretanja od 3 km/h. Pogodan je za anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, CT i MRI uređaje te respiratore.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki
Deutscher dizajner Club
Deutscher dizajner Club
Interzum nagrada
Interzum nagrada
IF nagrada za Dizajn
IF nagrada za Dizajn
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
Nagrađeni dizajn
Nagrađeno prestižnim priznanjima međunarodnih žirija
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Smanjeno čišćenje
Zahvaljujući uglavnom glatkim površinama, točkići se brzo i lako čiste
Integrisana zaštita kablova
Integrisani gurač kablova za zaštitu kablova na podu
Individualni brending
Gravirano, liveno ili štampano