Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea stainless
EAN:
4031582368024
Broj proizvoda:
5081PJM125P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaona ploča kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaona ploča kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni ležaj za pouzdanu funkcionalnost. Tocak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom, dok klizni lezaj, nerdjajuci obezbeđuje glatko kotrljanje. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tuširanje, gde se zahteva precizno upravljanje i pouzdanost u vlažnim uslovima.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)