Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea stainless je Okreni Tocak sa potpuna kocnica opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida sa ojačanim ležištem za okretanje koje koristi dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak se sastoji od polipropilenske osnove sa gazećom površinom od termoplastične gume i kliznim ležajem od nerđajućeg materijala, prečnika 125 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje, gde su potrebni pouzdanost i otpornost na koroziju.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5087PJM125P60-90x70
EAN
4031582367980
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
163 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.56 kg
Naziv proizvoda
Galea stainless
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
55 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj, nerdjajuci
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
Trajna mogućnost pranja
Svi metalni delovi izrađeni od nerđajućeg čelika
Materijali sa niskim održavanjem
Svi metalni delovi izrađeni od aluminijuma ili nerđajućeg čelika
Hemijski otporne komponente
Otporno na mnoge sredstva za čišćenje i hemikalije
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Galea stainless
5080PJM125P60-90x70

Galea stainless okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trka za loptu, ojačano ili nerđajući ležaj za okretanje koji obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dok je ležaj klizni ležaj, nerđajući koji garantuje dugotrajnost i otpornost na koroziju. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 163 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširavanje gde su potrebne higijenske i funkcionalne karakteristike.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea stainless
5081PJM125P60-90x70

Galea stainless je okreni tocak sa usmerena kocnica koji koristi pravougaona ploča kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dva trke za loptu, ojacano ili nerdjajuci kao okretni ležaj za pouzdanu funkcionalnost. Tocak se sastoji od polipropilen tela sa termoplastična guma gazećom površinom, dok klizni lezaj, nerdjajuci obezbeđuje glatko kotrljanje. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina proizvoda je 163 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka kao i stolice za tuširanje, gde se zahteva precizno upravljanje i pouzdanost u vlažnim uslovima.

125 mm
163 mm
100 kg
125 mm
163 mm
100 kg