Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582353440
Broj proizvoda:
5071YGH125P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zdravstvenom i uslužnom okruženj...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za precizno i pouzdano kretanje opreme u zdravstvenom i uslužnom okruženju. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu i jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida, a okretni deo nosača opremljen je ležajem sa dve lopte, što obezbeđuje glatko okretanje i stabilnost pri promeni pravca kretanja. Točak prečnika 125 mm ima klizni ležaj i izrađen je od polipropilena sa elektroprovodnim karakteristikama, dok je gazeća površina od termoplastične gume, takođe elektroprovodne. Ukupna visina točka iznosi 163 mm. Statičko opterećenje je 200 kg, a dinamičko opterećenje 100 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je primenljiv u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringa i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)