Okreni Tocak sa potpuna kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582353426
Broj proizvoda:
5077YGH125P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i ko...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okreni točak sa potpuna kočnica koji je opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi ležaj sa dve lopte za okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, a koristi klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 163 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)