Okreni Tocak sa usmerena kocnica 125 mm
Galea
EAN:
4031582368482
Broj proizvoda:
5071PJP125R05-28x40
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriング i sistemima za...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriング i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Fiksacija točka na nosivu konstrukciju ostvaruje se preko stabla okrugle geometrije, koje omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište. Kućište točka izrađeno je od poliamida i oslonjeno je na okretni ležaj tipa dve lopte, što obezbeđuje stabilno i glatko okretanje oko vertikalne ose pri promeni smera kretanja. Sam točak ima prečnik od 125 mm, a njegovo telo izrađeno je od polipropilena, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom koja pruža dobru prijanjanje i prigušenje vibracija. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem koji smanjuje trenje tokom rotacije i omogućava lako kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 162 mm, što predstavlja referentnu meru za projektovanje oslonaca i proveru prostornih zazora. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg, čime se definišu granice bezbedne upotrebe u navedenim primenama.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)