Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Galea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju preciznu kontrolu kretanja. Tocak je opremljen stablo, okrugla tipom pričvršćivanja koji omogućava jednostavnu montažu na različite konstrukcije. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi Dve lopte sistem ležajeva za okretanje, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Tocak se sastoji od polipropilen tela sa Termoplastična guma gazećom površinom, dok precizini kuglicni lezaj osigurava dugotrajnu upotrebu bez održavanja. Prečnik tocka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 162 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj tocak je posebno pogodan za Bolnički kreveti za negu, Ketering kolica i sistemi za distribuciju obroka, kao i Stolice za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5075PJP125R05-28x40
EAN
4031582379464
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa kocnica tocka
Ukupna širina
66 mm
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
162 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.77 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
59 mm
Otpor okretanju
258 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
129 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
125 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)