Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
EAN:
4031582353181
Broj proizvoda:
5941UAC100P51 RAL9002
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen pravougaonom pločom za montažu koja omogućava stabilno pričvršćivanje. Kućiš...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen pravougaonom pločom za montažu koja omogućava stabilno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gaznim slojem, dok je ležaj točka izrađen kao precizini kuglični ležaj, nerđajući. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.