Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Linea Okreni Tocak sa potpuna kocnica je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi precizini kuglicni lezaj za okretni mehanizam, što obezbeđuje glatko i pouzdano funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok se oslanja na precizini kuglicni lezaj od nerđajućeg čelika za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za medicinske aplikacije kao što su anesteziolološki kolica, bolnički kreveti, dijalizna kolica, hirurški roboti, kao i za kancelarijski nameštaj i profesionalna kolica za čišćenje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5947UAC100P51 RAL9002
EAN
4031582353044
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
82 mm
Nosivost na 3 km/h
120 kg
Statički Nosivost
240 kg
Sveukupna visina
124 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Naziv proizvoda
Linea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
50 mm
Dužina ploče
95 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
Boja
Siva bela (RAL9002)
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
52 mm
Otpor okretanju
216 mm
ofset
32 mm
okretni radijus
108 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
20 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, nerdjajuci
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
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
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
Dodaci

pribor
Linea
5940-CAP

Linea je visokokvalitetni pribor namenjen za kastore koji omogućava poboljšanu funkcionalnost i dugotrajnost sistema za kretanje. Ovaj pribor je dizajniran sa preciznošću kako bi se integrisao sa standardnim kastrima, pružajući dodatnu stabilnost i fleksibilnost pri kretanju. Linea pribor je izrađen od otpornih materijala koji osiguravaju pouzdanost u zahtevnim industrijskim okruženjima. Primena ovog pribora omogućava inženjerima da optimizuju performanse kastora prema specifičnim zahtevima aplikacije, čime se povećava efikasnost i sigurnost radnog okruženja.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Linea
5940UAC100P51 RAL9002

Okretanje Tocak Linea predstavlja visokokvalitetno rešenje sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno preciznim kugličnim ležajem koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida i gazne površine od poliuretana, liveno, dok je ležište točka izrađeno kao precizini kuglični ležaj, nerđajući. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 124 mm. Dinamička nosivost dostiže 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 240 kg. Proizvod je idealan za anesteziološka kolica, C-lukove, CT skenere, MRI, rendgen, bolničke krevete za negu, ketering kolica, kompjutere na točkićima, dijalizna kolica, kolica za lekove, medicinska kolica, kancelarijski nameštaj, dizače pacijenata, reklajner fotelje, hirurške robote, stolice za tretmane, ultrazvučne aparate, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg
Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Linea
5941UAC100P51 RAL9002

Linea Okreni Tocak sa usmerena kocnica je opremljen pravougaonom pločom za montažu koja omogućava stabilno pričvršćivanje. Kućište je izrađeno od poliamida i sadrži precizini kuglični ležaj koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od poliamidnog tela sa livenim poliuretanskim gaznim slojem, dok je ležaj točka izrađen kao precizini kuglični ležaj, nerđajući. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 124 mm. Dinamička nosivost je 120 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 240 kg. Ovaj točak je idealan za primenu u medicinskim ustanovama, uključujući anesteziološka kolica, bolničke krevete za negu, dijalizna kolica, medicinska kolica, hirurške robote, respiratore i profesionalna kolica za čišćenje.

100 mm
124 mm
120 kg
100 mm
124 mm
120 kg