Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582353549
Broj proizvoda:
5071YGP100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, kolica za keterinzg i sisteme za distribuciju...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za bolničke krevete za negu, kolica za keterinzg i sisteme za distribuciju obroka te stolice za tuširanje. Pričvršćivanje se ostvaruje pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu i sigurnu montažu na konstrukciju proizvoda. Kućište točka izrađeno je od poliamida i opremljeno je dvema loptama kao obrtnim ležajem, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje točka oko vertikalne ose. Točak ima prečnik od 100 mm, a njegov nosač je izrađen od polipropilena sa električnim provodnikom. Gazeća površina je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je točak oslonjen na precizni kuglični ležaj radi smanjenja trenja i tihog rada. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko opterećenje točka je 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)