Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582353501
Broj proizvoda:
5077YGP100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistemima...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen primeni u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Pločasti priključak za montažu je pravougaona ploča, što omogućava pouzdano pričvršćivanje točka na nosећu konstrukciju uređaja. Kućište točka izrađeno je od poliamida, a okretni deo oslonjen je na dve lopte, čime se obezbeđuje glatko i precizno zakretanje. Točak ima prečnik 100 mm i opremljen je precizinim kugličnim ležajem koji smanjuje trenje i produžava vek trajanja. Gazeća površina izrađena je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka od polipropilena sa električnim provodnikom, što doprinosi odvođenju statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statička nosivost točka je 200 kg, dok dinamička nosivost pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)