Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Točak se pričvršćuje pomoću otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosećoj konstrukciji proizvoda. Kućište točka izrađeno je od poliamida, koji obezbeđuje mehaničku čvrstoću i otpornost na habanje, a okretni deo osloncu obezbeđen je sistemom sa dve lopte, što omogućava glatko i precizno okretanje točka u svim pravcima. Točak ima prečnik od 100 mm, a točkić je opremljen preciznim kugličnim ležajem radi smanjenja trenja i tihog rada. Gazeća površina izrađena je od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa elektro-provodnikom, čime se sprečava nakupljanje statičkog elektriciteta. Ukupna visina točka iznosi 139 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071YGP100P30-10
EAN
4031582354201
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
otvor za vijak
dimenzija rupa sraf
10 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070YGP100P30-10

Okretanje Tocak Galea predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije sa otvorom za vijak kao sistemom montaže. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je ležajem sa dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnim provodnim svojstvima, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, što čini ceo sklop antistatičkim. Točak je opremljen preciznim kugličnim ležajem koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu i pouzdanost. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visota sklopa 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
5077YGP100P30-10

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i uslužnim sistemima. Fiksiranje se ostvaruje preko otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno sklopom za okretanje sa dve lopte, koji obezbeđuje stabilno i glatko zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, što doprinosi niskom otporu kotrljanju i pouzdanom radu pri čestoj upotrebi. Gazeća površina je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se smanjuje nakupljanje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm. Statička nosivost točka iznosi 200 kg, a dinamička nosivost 100 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke kreveta za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg