Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582354126
Broj proizvoda:
5077YGP100P30-10
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i uslužnim sistemima. Fiksiranje se ostvaruje preko o...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i uslužnim sistemima. Fiksiranje se ostvaruje preko otvora za vijak, što omogućava jednostavnu i sigurnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno sklopom za okretanje sa dve lopte, koji obezbeđuje stabilno i glatko zakretanje točka u svim pravcima. Točak prečnika 100 mm ima precizni kuglični ležaj, što doprinosi niskom otporu kotrljanju i pouzdanom radu pri čestoj upotrebi. Gazeća površina je izrađena od termoplastične gume sa električnom provodljivošću, dok je telo točka izrađeno od polipropilena sa električnim provodnikom, čime se smanjuje nakupljanje statičkog elektriciteta. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm. Statička nosivost točka iznosi 200 kg, a dinamička nosivost 100 kg pri brzini od 3 km/h. Proizvod je namenjen za bolničke kreveta za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)