Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea Okreni Tocak sa usmerena kocnica opremljen je stablom okruglog oblika koje omogućava precizno pozicioniranje. Kućište je izrađeno od poliamida sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a oslanja se na klizni ležaj. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 139 mm. Dinamička nosivost dostiže 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 200 kg. Proizvod je posebno pogodan za primenu kod bolničkih kreveta za negu, ketering kolica i sistema za distribuciju obroka, kao i stolica za tuširavanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
5071YGH100R05-22x40
EAN
4031582356274
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
Housing
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen, električni provodnik
materijal omotaca
Termoplastična guma, električna provodljivost
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

Galea okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi ležaj sa dve lopte za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a koristi se klizni ležaj za rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni lezaj, sa prečnikom od 200 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070YGH100R05-22x40

Galea okretanje točak je opremljen stablom okruglog oblika kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi ležaj sa dve lopte za okretanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od polipropilena sa električnom provodljivošću, dok je gazna površina izrađena od termoplastične gume koja takođe poseduje električnu provodljivost, a koristi se klizni ležaj za rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, dok je ukupna visina proizvoda 139 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 200 kg. Ovaj točak je posebno dizajniran za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i stolicama za tuširavanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477PIR200P63

Alpha Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak je konstruisan sa telom od polipropilena i gazećom površinom od cvrste gume bez obeležavanja, dok je ležaj točka klizni lezaj, sa prečnikom od 200 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg