Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa dva lopte kao ležajem za okretanje koji omogućava glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok je ležaj točka kotrljajući ležaj koji obezbeđuje dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Ovaj točak je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
3477PIR200P63
EAN
4031582305418
S4 Materialnummer
990005525
Core attributes
Gehäusetyp
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Gesamtbreite
96 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
205 kg
Statische Tragfähigkeit
410 kg
Bauhöhe
240 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
3.19 kg
Produktname
Alpha
Norm
EN12532 - transportna oprema
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Pravougaona ploča
Plattenloch Durchmesser
11 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
80 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
75 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
105 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
75 mm
Plattenlänge
137 mm
Plattenbreite
105 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, težak
Schwenklager
Dve lopte
Dom Durchmesser
96 mm
Störkreis
334 mm
Ausladung
55 mm
Schwenkradius
167 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
80 Šešelj A
Material des Radkörpers
polipropilen
Material der Lauffläche
Cvrsta guma, bez obeležavanja
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Bez stražara
Achse
Završena sa navrtkom
Lager
kotrljajuci lezaj
Radfarbe
Grafitna crna (RAL9011)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
3478PIR200P63

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i proizvodnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što garantuje visoku otpornost na mehaničko opterećenje i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim uslovima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji osigurava glatko i efikasno kretanje. Površina točka je pokrivena čvrstom gumom bez označavanja, što sprečava oštećenja transportovane robe i omogućava tiho kretanje. Telo točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji je otporan na hemikalije i koroziju. Ukupna visina točka iznosi 240 mm, što omogućava precizno planiranje prostora pri integraciji u različite sisteme. Točak ima statičku nosivost od 410 kg, što omogućava sigurno nošenje teških tereta u stacionarnom stanju, dok dinamička nosivost iznosi 205 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha točak je idealan za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolica, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolica, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varijante
Okretanje Tocak 200 mm
Okretanje Tocak 200 mm
Alpha
3470PIR200P63

Alpha okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, opremljeno sa dve lopte kao okretnim ležajem koji obezbeđuje glatko okretanje. Točak se sastoji od polipropilen tela sa gazećom površinom od cvrsta guma, bez obeležavanja, dok je pokretan pomoću kotrljajuci ležaj sistema za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 410 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg