Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990004194
EAN:
4031582306521
Broj proizvoda:
3478PIR200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i proizvodnim sistemima. Točak je ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
Tehnički podaci
Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena za primenu u raznovrsnim transportnim i proizvodnim sistemima. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i kolica. Kućište točka je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što garantuje visoku otpornost na mehaničko opterećenje i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim uslovima. Točak ima prečnik od 200 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem koji osigurava glatko i efikasno kretanje. Površina točka je pokrivena čvrstom gumom bez označavanja, što sprečava oštećenja transportovane robe i omogućava tiho kretanje. Telo točka je izrađeno od polipropilena, materijala koji je otporan na hemikalije i koroziju. Ukupna visina točka iznosi 240 mm, što omogućava precizno planiranje prostora pri integraciji u različite sisteme. Točak ima statičku nosivost od 410 kg, što omogućava sigurno nošenje teških tereta u stacionarnom stanju, dok dinamička nosivost iznosi 205 kg pri brzini od 4 km/h. Alpha točak je idealan za primenu u automobilskoj industriji, ketering kolica, sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolica, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije