Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okreni točak sa usmerenom kočnicom namenjen primeni u medicinskim i uslužnim sistemima, a njegova konstrukcija obezbeđuje pouzdan oslonac i stabilnost opterećenja. Fiksacija točka na nosivu konstrukciju ostvaruje se preko stabla okruglog preseka, koje omogućava jednostavnu montažu u odgovarajuće ležište i stabilan prenos sila na sklop. Kućište točka izrađeno je od poliamida, a okretni deo je oslonjen na dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno okretanje oko vertikalne ose. Sam točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od polipropilena, dok je gazeća površina obložena termoplastičnom gumom, koja pruža dobru prijanjanje, tihi rad i zaštitu podloge. Unutrašnji mehanizam točka oslonjen je na precizni kuglični ležaj, čime se smanjuju trenje i habanje tokom kotrljanja. Ukupna visina točka iznosi 139 mm, što omogućava njegovu ugradnju u ograničenim prostorima uz zadržavanje predviđenih visinskih parametara sistema. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je pogodan za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5071PJP100R05-22x40
EAN
4031582368444
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
139 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
22 mm
Dužina sraf
40 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070PJP100R05-22x40

Galea je okretanje točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa stablom okruglog oblika kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od poliamida i opremljeno je sa dve lopte kao mehanizmom za okretanje, što omogućava glatko i pouzdano funkcionisanje u različitim okruženjima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa polipropilenske osnove, što ga čini otpornim na habanje i hemikalije. Precizini kuglicni ležaj osigurava dugotrajnost i minimalno trenje tokom rada. Ukupna visina proizvoda je 139 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg i dinamičku nosivost od 100 kg pri brzini od 3 km/h, što ga čini pogodnim za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i u stolicama za tuširanje. Ove karakteristike čine Galea idealan izbor za medicinske i komercijalne aplikacije gde se zahtevaju pouzdanost, stabilnost i dugovečnost.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Galea
5077PJP100R05-22x40

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteringa i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Držač točka je izrađen u obliku stabla sa okruglim priključkom, što omogućava jednostavnu montažu na nosivu konstrukciju uređaja. Kućište točka je izrađeno od poliamida i obezbeđuje stabilnost ležišta, dok je okretni deo oslonjen na dve lopte, što omogućava glatko i precizno zakretanje točka u svim pravcima. Točak ima prečnik 100 mm i telo od polipropilena, a gazeća površina je izrađena od termoplastične gume, koja obezbeđuje tihu vožnju i dobru prijanjanje za podlogu. Unutrašnji mehanizam točka čini precizni kuglični ležaj, koji smanjuje trenje i omogućava pouzdan rad pri opterećenju. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava uklapanje u konstrukcije sa ograničenim vertikalnim prostorom. Statičko nosivo opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje pri brzini kretanja od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg
Varijante
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Okreni Tocak sa kocnica tocka 100 mm
Galea
5075PJP100R05-22x40

Galea Okreni Tocak sa kocnica tocka predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju precizno upravljanje i pouzdano kočenje. Tocak je opremljen stablom okrugle forme koje omogućava stabilno povezivanje sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od poliamida i koristi sistem ležaja sa dve lopte koji obezbeđuje glatko okretanje i dugotrajnu funkcionalnost. Tocak se sastoji od tela izrađenog od polipropilena i gazne površine od termoplastične gume, dok precizini kuglicni ležaj garantuje tih rad i minimalnu otpornost kotrljanja. Prečnik tocka iznosi 100 mm, a ukupna visina konstrukcije je 139 mm. Dinamička nosivost tocka je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Tocak je posebno pogodan za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširavanje.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg