Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
EAN:
4031582367928
Broj proizvoda:
5071PJH100P60-90x70
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Usklađivanje boja
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistem...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Pločasti priključak predstavlja pravougaona ploča, koja omogućava pouzdano montiranje točka na konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu se nalaze dve lopte koje obezbeđuju rotaciju točka oko vertikalne ose, čime se postiže lako i precizno upravljanje. Točak ima prečnik 100 mm, a njegovo telo izrađeno je od polipropilena. Gazeća površina je od termoplastične gume, a točak se oslanja na klizni ležaj koji obezbeđuje glatko kretanje. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)