Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Galea je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen za primenu u medicinskim i uslužnim sistemima, a konstrukcija obuhvata pločicu za montažu, kućište i točak koji zajedno čine funkcionalnu celinu. Pričvršćivanje se vrši pomoću pravougaone ploče, koja omogućava stabilan i pouzdan spoj sa nosećom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu se nalazi ležaj za okretanje tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko zakretanje točka i precizno upravljanje pri promeni smera kretanja. Točak prečnika 100 mm ima telo od polipropilena, dok je gazeća površina izrađena od termoplastične gume, što pruža dobru prijanjanje uz podlogu i smanjuje buku pri kretanju. Točak je opremljen kliznim ležajem koji omogućava nesmetano okretanje oko ose. Ukupna visina točka iznosi 138 mm, što predstavlja važan parametar pri projektovanju ugradnje i određivanju visine oslonca. Statičko opterećenje točka iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg. Proizvod je namenjen za bolničke krevete za negu, keteringa kolica i sisteme za distribuciju obroka, kao i za stolice za tuširanje.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
5077PJH100P60-90x70
EAN
4031582367881
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
0.48 kg
Naziv proizvoda
Galea
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
8 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
70 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
60 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
55 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
50 mm
Dužina ploče
90 mm
Širina ploče
70 mm
kuciste
oblik viljuska
Zatvoreno
Materijal kućišta
poliamid
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
205 mm
ofset
40 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
30 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
klizni lezaj
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
Korisnički prijateljska šema boja
Zelena pedala za blokadu pravca i crvena pedala za totalnu blokadu
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
U skladu sa standardima
Primena u prehrambenoj industriji (Lerpac-odobrenje)
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 100 mm
Galea
5071PJH100P60-90x70

Galea je okretni točak sa usmerenom kočnicom namenjen za primenu u bolničkim krevetima za negu, kolicima za keteriranje i sistemima za distribuciju obroka te stolicama za tuširanje. Pločasti priključak predstavlja pravougaona ploča, koja omogućava pouzdano montiranje točka na konstrukciju uređaja. Kućište je izrađeno od poliamida i u njemu se nalaze dve lopte koje obezbeđuju rotaciju točka oko vertikalne ose, čime se postiže lako i precizno upravljanje. Točak ima prečnik 100 mm, a njegovo telo izrađeno je od polipropilena. Gazeća površina je od termoplastične gume, a točak se oslanja na klizni ležaj koji obezbeđuje glatko kretanje. Ukupna visina točka iznosi 138 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, dok dinamičko opterećenje pri brzini od 3 km/h iznosi 100 kg.

100 mm
138 mm
100 kg
100 mm
138 mm
100 kg
Okretanje Tocak 100 mm
Galea
5070PJH100P60-90X70 7035/7042/7035/7035

Galea je okretanje točak namenjen primeni u medicinskim i komercijalnim okruženjima, opremljen pravougaonom pločom kao fitingom za jednostavnu montažu na različite mobilne sisteme. Kućište je izrađeno od poliamida sa dva lopte kao osloncem za okretanje, što omogućava glatko i precizno manevrisanje u svim pravcima. Točak ima prečnik od 100 mm i izrađen je od termoplastične gume sa kliznim ležajem, što osigurava tihu i pouzdanu operaciju sa minimalnim održavanjem. Telo točka je napravljeno od polipropilena, što ga čini laganim i otpornim na koroziju. Ukupna visina proizvoda iznosi 139 mm, što omogućava optimalnu ergonomiju i pristup u ograničenim prostorima. Proizvod ima statičku nosivost od 200 kg, što ga čini pogodnim za teže primene, dok dinamička nosivost iznosi 100 kg pri brzini od 3 km/h. Galea je posebno dizajniran za primenu na bolničkim krevetima za negu, ketering kolima i sistemima za distribuciju obroka, kao i na stolicama za tuširanje, gde se zahtevaju pouzdanost, tihost i fleksibilnost kretanja.

100 mm
139 mm
100 kg
100 mm
139 mm
100 kg