Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen pouzdanom kretanju opreme i nameštaja u zdravstvenim ustanovama. Priključak je izveden kao okruglo stablo, pogodno za ugradnju u odgovarajuće nosače. Kućište od čeličnog lista srednje debljine sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, koji omogućava precizno okretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj i gazeću površinu od čvrste crne gume, električki provodljive, što doprinosi stabilnosti pri kretanju, dok je telo točka izrađeno od čeličnog lista. Ukupna visina točka iznosi 138 mm, u skladu sa navedenim tehničkim karakteristikama. Statička nosivost iznosi 160 kg, a dinamička nosivost 80 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
2471DYK100R05-28
EAN
4031582343793
Osnovni atributi
Tip
Okreni Tocak sa usmerena kocnica
Nosivost na 3 km/h
80 kg
Statički Nosivost
160 kg
Sveukupna visina
138 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.27 kg
Naziv proizvoda
Agila
Standard
EN12530 - Kastori uređaja
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
stablo, okrugla
Prečnik sraf
28 mm
Dužina sraf
45 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
43.5 mm
okretni radijus
131 mm
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
80 Šešelj A
Materijal za telo
Čelik lista
materijal omotaca
Cvrsta guma, crna, električna provodljiva
Širina omotac
32 mm
Prečnik
100 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
konusi lezaj
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
Tocak 125 mm
Puretech
DIK 125x32-Ø8,1

Tocak Puretech je industrijski tocak namenjen za upotrebu u kastorima, sa prečnikom od 125 mm i širinom gaznog sloja od 32 mm. Telo tocka je izrađeno od čelične liste, a gazni sloj je od čvrste gume bez označavanja. Osovina ima prečnik otvora od 8 mm, dok je dužina glavčine 36 mm. Tocak je opremljen konusnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Kapacitet opterećenja je 200 kg u statičkom stanju, odnosno 100 kg u dinamičkom stanju pri brzini od 3 km/h. Tocak Puretech je namenjen za primenu u skeleima, kupovnim kolima, nameštaju i izloženim elementima za prodavnice, ormarima za alat, opremi za odlaganje otpada, radnim klupama i transportnoj opremi.

125 mm
100 kg
125 mm
100 kg
pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-36 Ø28 natur

Čaura je pribor namenjen za kastore, dizajniran sa smanjenom čaurom kvadratnog oblika za optimalno prilagođavanje. Proizvod ima težinu od 0,05 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i montažu. Fitovanje je izvršeno preko smanjenja čaure sa kvadratnim presekom, što omogućava sigurnu i stabilnu konekciju sa kaktorom. Prečnik zavrtnja iznosi 28 mm, što osigurava čvrstu vezu i pouzdanu funkcionalnost u različitim industrijskim primjenama. Ovaj pribor je idealan za zamenu ili nadogradnju postojećih kastora, pružajući fleksibilnost i dugovečnost u eksploataciji.

pribor
Čaura
Kunststoff Huelse R48-33,65 Ø28,1 natur

Pribor čaura predstavlja smanjenje čaure sa kvadratnim tipom priključka, namenjen za upotrebu sa točkovima za kolica. Ovaj aksesoriјal je dizajniran sa prečnikom zavrtnja od 28 mm, što omogućava sigurnu i stabilnu montažu na standardne nosače točkova. Čaura je izrađena sa minimalnom težinom od 0,04 kg, što je idealno za primene gde je redukcija ukupne mase kritična. Kvadratni priključak osigurava precizno pozicioniranje i pouzdanu vezu sa odgovarajućim komponentama sistema točka, čineći ovaj pribor neophodnim delom za održavanje i zamenu u industrijskim i komercijalnim primjenama.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 100 mm
Okretanje Tocak 100 mm
Agila
2470DYK100R05-28

Okretanje Tocak Agila je opremljen stablom okruglog oblika i kućištem izrađenim od čeličnog lista srednje debljine sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od tela napravljenog od čelika lista sa gazećom površinom od čvrste gume crne boje koja je električna provodljiva, dok se oslanja na konusni ležaj za pouzdanu rotaciju. Prečnik točka iznosi 100 mm, a ukupna visina proizvoda je 138 mm. Dinamička nosivost dostiže 80 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost iznosi 160 kg. Proizvod je idealan za primenu u bolničkim krevetima za negu, ketering kolicima i sistemima za distribuciju obroka, bolnicama, staračkim domovima i domovima za negu, profesionalnim kolicima za čišćenje, kao i nameštaju i izložbenim elementima za prodavnice.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
2477DYK100R05-28

Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za zdravstvenu i komercijalnu opremu. Montažni deo je tipa stablo, okrugli, što omogućava jednostavno pričvršćivanje na nosač opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, koji obezbeđuje stabilno okretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj i telo od čeličnog lima, dok je gazeća površina od čvrste gume, crne boje, elektroprovodljive. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko nosivo opterećenje je 160 kg, a dinamičko 80 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata bolničke kreveti za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg