Okreni Tocak sa potpuna kocnica 100 mm
Agila
EAN:
4031582341935
Broj proizvoda:
2477DYK100R05-28
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za zdravstvenu i komercijalnu opremu. Montažni deo je tipa stablo, okrugli...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za zdravstvenu i komercijalnu opremu. Montažni deo je tipa stablo, okrugli, što omogućava jednostavno pričvršćivanje na nosač opreme. Kućište je izrađeno od čeličnog lima srednje debljine i sadrži okretni ležaj tipa dve lopte, koji obezbeđuje stabilno okretanje točka. Točak prečnika 100 mm ima konusni ležaj i telo od čeličnog lima, dok je gazeća površina od čvrste gume, crne boje, elektroprovodljive. Ukupna visina proizvoda iznosi 138 mm. Statičko nosivo opterećenje je 160 kg, a dinamičko 80 kg pri brzini od 3 km/h. Primena obuhvata bolničke kreveti za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.