Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Delta twin je okreni točak sa potpuna kočnica, prednji deo točka, opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina 178 mm. Dinamički nosivost je 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim nosivošću od 1500 kg. Proizvod je naamenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
9942ITP125P63
EAN
4031582365764
S4 broj materijala
990837796
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica, Prednji deo tocka
Ukupna širina
157 mm
Nosivost na 4 km/h
750 kg
Nosivost na 6 km/h
600 kg
Statički Nosivost
1500 kg
Sveukupna visina
178 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
5.69 kg
Naziv proizvoda
Delta twin
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
105 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Housing
Boja
Transparentni premaz
oblik viljuska
kuciste za dva Tocak
Materijal
Gvožđe ili gvožđe kovano, teško
okretni lezaj
precizini kuglicni lezaj
Prečnik kupole
136 mm
Otpor okretanju
318 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
159 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
92 Šor A
Teškoća gazećeg omotac (D)
42 Šor D
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Poliuretana, liveno
Širina omotac
50 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Med žuta (RAL1005)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

Delta twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenim poliuretanskim gaznim slojem i preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 178 mm. Dinamička nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1500 kg. Proizvod je idealan za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Delta twin fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za teške industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog tipa, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gazećom površinom i preciznim kugličnim ležajem koji garantuje glatko kotrljanje i dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 178 mm. Dinamički nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim opterećenjem do 1500 kg. Idealan je za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i različitu transportnu opremu.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Delta twin
9940ITP125P63

Delta twin okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje opremljeno pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teško, sa preciznim kugličnim ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenim poliuretanskim gaznim slojem i preciznim kugličnim ležajem za optimalne performanse. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 178 mm. Dinamička nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1500 kg. Proizvod je idealan za primenu u vazduhoplovnoj industriji i opremi za aerodrome, automobilskom OEM sektoru, proizvodnim i platformskim kolicima, kao i transportnoj opremi.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Delta twin
9948ITP125P63

Delta twin fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za teške industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog tipa, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gazećom površinom i preciznim kugličnim ležajem koji garantuje glatko kotrljanje i dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 178 mm. Dinamički nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim opterećenjem do 1500 kg. Idealan je za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i različitu transportnu opremu.

125 mm
178 mm
750 kg
125 mm
178 mm
750 kg