Fiksni Tocak 125 mm
Delta twin
Broj porudžbine:
990837800
EAN:
4031582365887
Broj proizvoda:
9948ITP125P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Snažna konstrukcija
Delta twin fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za teške industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jed...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Delta twin fiksni točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za teške industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom za jednostavno montiranje. Kućište je izrađeno od gvožđa ili gvožđa kovanog, teškog tipa, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gazećom površinom i preciznim kugličnim ležajem koji garantuje glatko kotrljanje i dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina konstrukcije 178 mm. Dinamički nosivost dostiže 750 kg pri brzini od 4 km/h ili 600 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkim opterećenjem do 1500 kg. Idealan je za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM sektor, proizvodna i platformska kolica, kao i različitu transportnu opremu.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije