Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilne aplikacije koje zahtevaju preciznu kontrolu kretanja. Proizvod je opremljen sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji obezbeđuje glatko i pouzdano okretanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i preciznim kugličnim ležajem, sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477PJP075R47-36-40
EAN
4031582326741
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
60 kg
Statički Nosivost
120 kg
Sveukupna visina
103 mm
Opseg temperature (maksimalni)
40 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-10 °C
Ukupna težina
0.49 kg
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
Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
40 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
36 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
160 mm
ofset
24 mm
okretni radijus
80 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (A)
87 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Termoplastična guma
Širina omotac
25 mm
Prečnik
75 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,17 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting je konstruisan sa promenljivim prečnikom koji se može podesiti u opsegu od 32 mm do 35 mm, omogućavajući kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i fleksibilnu primenu u različitim industrijskim aplikacijama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,18 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 36 mm do maksimalno 40 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama montažnih otvora. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg i opremljen je ekspander sistemom čiji prirubnica omogućava pouzdano učvršćivanje na cevi ili otvore čiji se prečnik kreće u opsegu od 24 mm do 27 mm, što obezbeđuje fleksibilnost pri instalaciji i kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih dimenzija u industrijskim primenama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički komponenta ima masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se postiže kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i omogućava precizno prilagođavanje specifičnim zahtevima primene.

Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila
2470PJP075R47-36-40

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom priključka, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležištem za okretanje koje koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i precizini kuglični ležaj za optimalne performanse, sa dijametrom od 75 mm. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

75 mm
103 mm
Lako opterećenje
75 mm
103 mm
Lako opterećenje