Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Agila Okreni Tocak sa potpuna kocnica predstavlja visokokvalitetno rešenje za mobilnost sa sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, opremljeno sa dve lopte kao ležajem za okretanje koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume i precizini kuglicni ležaj za dugotrajnu upotrebu. Dijametar točka iznosi 75 mm, dok je ukupna visina proizvoda 103 mm. Dinamička nosivost je 60 kg pri brzini od 3 km/h, a statička nosivost dostiže 120 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Artikelnummer
2477PJP075R47-21,5-24
EAN
4031582326703
Core attributes
Gehäusetyp
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Tragfähigkeit bei 3 km/h
60 kg
Statische Tragfähigkeit
120 kg
Bauhöhe
103 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0.43 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Kastori uređaja
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Hinweis
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
Befestigungsart
Sintetički proširivač, kvadrat
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
21.5 mm
Housing
Farbe
plavo cinkovano
Gabelform
siroko
Material
Čelični list, srednji
Schwenklager
Dve lopte
Störkreis
160 mm
Ausladung
24 mm
Schwenkradius
80 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
87 Šora A
Material des Radkörpers
polipropilen
Material der Lauffläche
Termoplastična guma
Breite der Lauffläche
25 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Sa threadguard
Lager
precizini kuglicni lezaj
Постави ручицу
Befestigungsoptionen
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Ekspander je pribor namenjen za točkove sa točkačima, dizajniran sa ciljem da omogući fleksibilnu i pouzdanu montažu. Ovaj pribor ima težinu od 0,17 kg i karakteriše se preciznom izvedbom koja garantuje dugotrajnost i stabilnost u radu. Ekspander je opremljen sa prilagođavajućim pričvršćivanjem koje podržava prečnike od najmanje 32 mm do maksimalno 35 mm, što omogućava kompatibilnost sa različitim tipovima točkača. Zahvaljujući svojoj robusnoj konstrukciji, ekspander je idealan za industrijske primene gde se zahtevaju visoki standardi kvaliteta i pouzdanosti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Ekspander je pribor namenjen za proširenje i prilagođavanje točkova sa različitim dimenzijama. Ovaj pribor je dizajniran za upotrebu sa točkovima čiji prečnik montažnog otvora varira od minimalnih 36 mm do maksimalnih 40 mm, što omogućava fleksibilnu primenu u različitim industrijskim i komercijalnim aplikacijama. Ekspander ima masu od 0,18 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i instalaciju. Precizna konstrukcija osigurava pouzdanu funkcionalnost i dugotrajnost u zahtevnim uslovima rada.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Ekspander je pribor namenjen za kastore koji omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama osovine. Ovaj ekspander je dizajniran za rad sa osovinama čiji prečnik varira od minimalnih 24 mm do maksimalnih 27 mm, što ga čini veoma versatilnim rešenjem za različite tipove kastora. Zahvaljujući svojoj kompaktnoj konstrukciji, ekspander ima masu od samo 0,14 kg, što omogućava laku instalaciju i minimalno opterećenje na kastoru. Precizna mehanika ekspandera osigurava čvrstu i sigurnu vezu sa osovinom, sprečavajući bilo kakvo klizanje ili pomeranje tokom rada. Ovaj pribor je idealan za primene gde je potrebna brza i jednostavna montaža bez dodatnog alata.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Ekspander je pribor namenjen za proširenje i prilagođavanje točkova sa različitim dimenzijama. Ovaj ekspander je dizajniran da se koristi sa točkovima čiji prečnik montažnog otvora varira između 27 mm i 30 mm, što omogućava fleksibilnu primenu na različitim tipovima točkova. Proizvod ima masu od 0,14 kg, što ga čini laganim i jednostavnim za rukovanje i instalaciju. Ekspander je idealan za primene gde je potrebna brza i pouzdana prilagodba točkova na različite veličine osovina, čineći ga neophodnim priborom za održavanje i zamenu točkova u industrijskim i komercijalnim okruženjima.

Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 75 mm
Okretanje Tocak 75 mm
Agila
2470PJP075R47-21,5-24

Okretanje Tocak Agila je opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat tipom montaže, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od polipropilena sa gazećom površinom od termoplastične gume, dijametra 75 mm, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina proizvoda iznosi 103 mm. Dinamička nosivost je 75 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 150 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbeni elementi za prodavnice.

75 mm
103 mm
75 kg
75 mm
103 mm
75 kg