Okreni Tocak sa potpuna kocnica 250 mm
Zeta
Broj porudžbine:
990837722
EAN:
4031582366051
Broj proizvoda:
4687IFP250P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Zeta je okretni točak sa punom kočnicom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodn...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Zeta je okretni točak sa punom kočnicom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pravougaona ploča služi kao montažni element za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, a sklop za okretanje čine dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 250 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, gazeći sloj je od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm. Statičko opterećenje iznosi 1000 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 400 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 500 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Brzo održavanje
Okretni ležajevi podmazani dugotrajnim mazivom i opremljeni mazalicom za lako održavanje
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva