Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Zeta je fiksni točak namenjen zahtevnim industrijskim primjenama sa pravougaonom pločom kao tipom pričvršćivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, što osigurava izuzetnu stabilnost i otpornost na mehanička opterećenja. Točak ima prečnik od 250 mm i opremljen je preciznim kuglicnim ležajem koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Površina točka je izrađena od elastične gume, neobeleženе i vulkanizovane, što garantuje dugovečnost i otpornost na habanje u različitim uslovima okoline. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm, što omogućava fleksibilnost pri integraciji u različite sisteme. Zeta točak ima statički kapacitet opterećenja od 1000 kg, što ga čini pogodnim za teške primene. Dinamički kapacitet opterećenja varira u zavisnosti od brzine kretanja: pri brzini od 6 km/h točak može da nosi 400 kg, dok pri brzini od 4 km/h kapacitet iznosi 500 kg. Ovaj fiksni točak je idealno rešenje za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilsku OEM proizvodnju, proizvodna i platformska kolica, kao i za različite vrste transportne opreme gde se zahtevaju visoki standardi pouzdanosti i performansi.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
4688IFP250P63
EAN
4031582366099
S4 broj materijala
990837724
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
117 mm
Nosivost na 4 km/h
500 kg
Nosivost na 6 km/h
400 kg
Statički Nosivost
1000 kg
Sveukupna visina
290 mm
Opseg temperature (maksimalni)
85 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
4.05 kg
Naziv proizvoda
Zeta
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
117 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko, Ojacano
Materijal kućišta
Čelični list, veoma težak
okretni lezaj
Dve trke za loptu, Ojacano ili nerdjajuci
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
67 Šešelj A
Materijal za telo
Aluminijum
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
50 mm
Prečnik
250 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Bez stražara
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Boja Tocak
Siva/ne-označavanje
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
Pouzdana trakcija
Optimizovani gazeći slojevi za sigurno prianjanje na mokrim i klizavim podovima
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Optimizovana funkcija blokade pravca
Blokada pravca podesiva na 2x180° ili 4x90°
Ekstremno jaka konstrukcija
Zavarena čelična konstrukcija za maksimalnu nosivost
Izdržljiva konstrukcija za teške uslove
Kućište od ekstra teškog čelika za veliku nosivost
Ojačana obrtna glava
Ojačani i termički obrađeni poklopci ležajeva
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 250 mm
Elastech
IEP 250x50-Ø20 HL60

Tocak Elastech je industrijski tocak namenjen za primenu u kastorima, sa prečnikom od 250 mm i širinom gaznog sloja od 50 mm. Telo tocka je izrađeno od aluminijuma, što omogućava laganost i otpornost na koroziju, dok je gazni sloj od elastične gume, crne boje, vulkanizovane za maksimalnu trajnost. Tocak je opremljen preciznim kuglicnim ležajem koji osigurava glatku rotaciju. Osovina ima prečnik otvora od 20 mm, a dužina glavčine iznosi 60 mm. Statička nosivost tocka je 1000 kg, dok dinamička nosivost varira u zavisnosti od brzine kretanja: 400 kg pri brzini od 6 km/h i 500 kg pri brzini od 4 km/h. Ove karakteristike čine Elastech tocak idealnim rešenjem za zahtevne industrijske primene gde se zahtevaju pouzdanost i visoke performanse.

250 mm
500 kg
250 mm
500 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 250 mm
Okretanje Tocak 250 mm
Zeta
4680IFP250P63

Okretanje Tocak Zeta je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, veoma teškog, sa ojačanim ležajem za okretanje koji sadrži dve trke za loptu, ojačano ili nerđajuće. Točak ima telo od aluminijuma sa gaznom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je preciznim kugličnim ležajem. Prečnik točka iznosi 250 mm, dok je ukupna visota 290 mm. Dinamička nosivost je 500 kg pri brzini od 4 km/h ili 400 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 1000 kg. Proizvod je naamenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica, kao i transportnu opremu.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Okreni Tocak sa usmerena kocnica 250 mm
Zeta
4681IFP250P63

Zeta je okretni točak sa usmerenom kočnicom, namenjen za primenu u vazduhoplovnoj industriji i na opremi za aerodrome, u automobilskoj OEM proizvodnji, kao i u proizvodnim i platformskim kolicima te transportnoj opremi. Montaža se ostvaruje preko pravougaone ploče koja služi za pričvršćivanje točka na nosећu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog tipa, i na njemu je ugrađen okretni ležaj sa dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće izvedbe. Točak ima prečnik od 250 mm, a gazeći sloj je od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma. Ležište točka je precizni kuglični ležaj, koji obezbeđuje glatko i pouzdano kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm. Statičko opterećenje je 1000 kg. Dinamičko opterećenje iznosi od 400 kg pri brzini od 6 km/h do 500 kg pri brzini od 4 km/h.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 250 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 250 mm
Zeta
4687IFP250P63

Zeta je okretni točak sa punom kočnicom, namenjen za vazduhoplovnu industriju i opremu za aerodrome, automobilski OEM, proizvodna i platformska kolica te transportnu opremu. Pravougaona ploča služi kao montažni element za pričvršćivanje točka na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, veoma teškog, a sklop za okretanje čine dve trke za loptu, ojačane ili nerđajuće. Točak prečnika 250 mm opremljen je preciznim kugličnim ležajem, gazeći sloj je od elastične gume, neobeležene i vulkanizovane, dok je telo točka izrađeno od aluminijuma. Ukupna visina proizvoda iznosi 290 mm. Statičko opterećenje iznosi 1000 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 400 kg pri brzini od 6 km/h, odnosno 500 kg pri brzini od 4 km/h.

250 mm
290 mm
500 kg
250 mm
290 mm
500 kg