Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa ležajem za okretanje na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak prečnika 200 mm ima telo od poliamida, a materijal gazne površine je identičan sa telom točka, sa kliznim ležajem za pouzdanu funkcionalnost. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 700 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UOH200P63
EAN
4031582306071
S4 broj materijala
990030716
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
96 mm
Nosivost na 4 km/h
350 kg
Statički Nosivost
700 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
2.85 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Ugradnja
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
105 mm
Kućište
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
96 mm
Otpor okretanju
334 mm
ofset
55 mm
okretni radijus
167 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
Širina tela
50 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
klizni lezaj
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
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
Fiksni Tocak 200 mm
Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
3478UOH200P63

Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost tokom eksploatacije. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse i otpornost na habanje, a funkcioniše sa kliznim ležajem za glatko kretanje. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

240 mm
200 mm
Srednje opterećenje
240 mm
200 mm
Srednje opterećenje