Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990000856
EAN:
4031582307054
Broj proizvoda:
3478UOH200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost tokom eksploatacije. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse i otpornost na habanje, a funkcioniše sa kliznim ležajem za glatko kretanje. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 700 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Основни атрибути
Ugradnja
Kućište
Точак
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa malim habanjem
Izdržljivi točkovi sa izuzetno niskim habanjem
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje