Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
EAN:
4031582377996
Broj proizvoda:
3477PVJ200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u industrijskim i transportnim sistemima. Pričvršćivanje se ost...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za primenu u industrijskim i transportnim sistemima. Pričvršćivanje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja omogućava stabilnu i sigurnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, a okretanje točka omogućava ležaj tipa dve lopte, što obezbeđuje glatko i precizno upravljanje pri promeni smera kretanja. Točak ima prečnik 200 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem, dok je gazeća površina izrađena od čvrste gume crne boje, a telo točka od polipropilena. Ukupna visina proizvoda iznosi 240 mm, što ga čini pogodnim za ugradnju u kompaktne konstrukcije. Statičko opterećenje iznosi 410 kg, dok dinamičko opterećenje iznosi 205 kg pri brzini od 4 km/h. Proizvod je namenjen za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju i zaštitu od požara, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.