Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Fiksni Tocak Alpha predstavlja industrijski tocak sa pravougaonom plockom kao sistemom za montazu. Kuciste je izradjeno od celičnog lista, teškog tipa, što obezbeđuje visoku otpornost i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Tocak je opremljen telom od polipropilena i gaznom površinom od cvrste gume crne boje, dok je za glatko kotrljanje zadužen kotrljajući ležaj. Prečnik točka iznosi 200 mm, a ukupna visina konstrukcije je 240 mm. Dinamička nosivost tocka dostiže 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi 410 kg, što ga čini pogodnim za transport težih tereta u industrijskim aplikacijama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3478PVJ200P63
EAN
4031582378009
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Nosivost na 4 km/h
205 kg
Statički Nosivost
410 kg
Sveukupna visina
240 mm
Opseg temperature (maksimalni)
60 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
2.48 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
115 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
85 Šora A
Materijal za telo
polipropilen
materijal omotaca
Cvrsta guma crna
Širina omotac
50 mm
Prečnik
200 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
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
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 200 mm
Okretanje Tocak 200 mm
Alpha
3470PVJ200P63

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa dva lopta kao okretnim ležajem za pouzdano funkcionisanje. Točak se sastoji od tela od polipropilena sa gazećom površinom od cvrste gume crne boje i kotrljajućim ležajem, prečnika 200 mm za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg
Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
3477PVJ200P63

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretnog ležaja na dve lopte koji omogućava glatko okretanje. Točak ima prečnik od 200 mm, telo od polipropilena i gaznu površinu od cvrste gume crna, dok je opremljen kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 240 mm. Dinamička nosivost je 205 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 410 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

200 mm
240 mm
205 kg
200 mm
240 mm
205 kg