Okreni Tocak sa potpuna kocnica 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990032643
EAN:
4031582380620
Broj proizvoda:
3477ITP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa ležištem za okretanje na dve lopte koje omogućava glatko upravljanje. Točak ima telo od aluminijuma sa gazećom površinom od poliuretana, liveno, i precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina 240 mm. Dinamička nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 150 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 700 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije