Fiksni Tocak 200 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990032644
EAN:
4031582380637
Broj proizvoda:
3478ITP200P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. ...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene sa pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu izdržljivost i stabilnost tokom rada. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa livenom poliuretanskom gazećom površinom i preciznim kugličnim ležajem koji garantuje glatko kotrljanje i dugotrajnost. Prečnik točka iznosi 200 mm, dok je ukupna visina proizvoda 240 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 150 kg pri brzini od 6 km/h, sa statičkom nosivošću od 700 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, kontejnere, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za otpad i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije