Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990005507
EAN:
4031582377934
Broj proizvoda:
3477UFJ160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za ugradnju u sisteme sa zahtevom za pouzdanim vođenjem i zaustavljanjem t...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za ugradnju u sisteme sa zahtevom za pouzdanim vođenjem i zaustavljanjem tereta. Pričvršćenje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, što obezbeđuje visoku krutost i otpornost na mehanička opterećenja. Okretni deo kućišta vođen je dvema loptama, čime se postiže glatko zakretanje i precizno upravljanje pravcem kretanja. Točak prečnika 160 mm ima kotrljajući ležaj i elastičnu gumu, neobeleženu, vulkanizovanu, koja smanjuje buku i štiti podlogu, dok je telo točka izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 300 kg pri brzini od 4 km/h.
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
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Sprečava neželjeno kretanje
Blokada točka za ručno upravljanje
Osiguran stalak
Totalna blokada za istovremeno blokiranje točka i kućišta za okretanje
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Lako upravljanje
Okretna glava sa dvostrukim kugličnim ležajevima
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara