Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Fiksni točak Alpha je industrijska komponenta namenjena raznovrsnim aplikacijama u automobilskoj industriji, kateringу, logistici i proizvodnji. Točak je opremljen pravougaonom pločom kao fitingom, što omogućava fleksibilnu montažu na različite vrste opreme i vozila. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, teške izvedbe, što osigurava robusnost i dugotrajnost u zahtevnim industrijskim uslovima. Točak ima prečnik od 160 milimetara i izrađen je od elastične gume, neobeleženе, vulkanizirane, sa kotrljajućim ležajem koji omogućava glatko i efikasno kretanje. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 milimetara. Nosivost točka je definisana sa statičkom kapacitetom od 600 kilograma i dinamičkom kapacitetom od 300 kilograma pri brzini od 4 kilometra na sat. Točak je izrađen od poliamida kao materijala tela, što ga čini laganim i otpornim na hemikalije. Alpha točak je idealan za primenu u automobilskom OEM sektoru, kateringskim kolima i sistemima za distribuciju obroka, izgradnji kontejnera, elektronskim sistemima sa clean-room tehnologijom, protivpožarnoj tehnologiji, mašinskoj konstrukciji, poštanskim logističkim sistemima, proizvodnim i platformskim kolima, transportnim kavezima, ormarima za alat, transportnoj opremi, opremi za odlaganje otpada i radnim klupama.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Broj artikla
3478UFJ160P63
EAN
4031582377941
S4 broj materijala
990001835
Osnovni atributi
Tip
Fiksni Tocak
Ukupna širina
115 mm
Nosivost na 4 km/h
300 kg
Statički Nosivost
600 kg
Sveukupna visina
200 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.83 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Prilagođavanje
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
11 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
105 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
75 mm
Dužina ploče
137 mm
Širina ploče
115 mm
kuciste
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal kućišta
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Tocak
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, neobeležena, vulkanizovana
Širina omotac
46 mm
Prečnik
160 mm
Širina tela
46 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Nehazardni materijali
U skladu sa RoHS i REACH direktivama. Ne sadrži policiklične aromatične ugljovodonike niti hrom (VI)
Testirani kvalitet
Testirano u našem sopstvenom laboratoriju na usklađenost sa evropskim standardima
Čvrsto kućište
Izrađeno od presovanog, pocinkovanog čelika
Varijabilne opcije montaže
Različite dimenzije montaže za širok spektar primena
Zamena delova koja štedi resurse
Navojne osovine omogućavaju laku zamenu točkova
Neprekidna upotreba
Okretni ležaj sa prstenom protiv prašine za kontinuirano, neprekidno kretanje
Točkovi sa niskim održavanjem
Zaštite navoja za nesmetan rad uz minimalno čišćenje
Kretanje bez tragova
Točkovi sa smanjenim habanjem i malim zahtevima za čišćenje
Tiho kotrljanje
Meke verzije točkova za tiho radno okruženje
Transport sa niskim vibracijama
Ekstra meki točkovi sa dobrim svojstvima apsorpcije udara
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha
3477UFJ160P63

Alpha je okretni točak sa potpunom kočnicom, namenjen za ugradnju u sisteme sa zahtevom za pouzdanim vođenjem i zaustavljanjem tereta. Pričvršćenje se ostvaruje preko pravougaone ploče, koja omogućava jednostavnu i stabilnu montažu na nosivu konstrukciju. Kućište je izrađeno od čeličnog lima, težak, što obezbeđuje visoku krutost i otpornost na mehanička opterećenja. Okretni deo kućišta vođen je dvema loptama, čime se postiže glatko zakretanje i precizno upravljanje pravcem kretanja. Točak prečnika 160 mm ima kotrljajući ležaj i elastičnu gumu, neobeleženu, vulkanizovanu, koja smanjuje buku i štiti podlogu, dok je telo točka izrađeno od poliamida. Ukupna visina proizvoda iznosi 200 mm. Statičko nosivo opterećenje iznosi 600 kg, dok dinamičko nosivo opterećenje iznosi 300 kg pri brzini od 4 km/h.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg
Varijante
Okretanje Tocak 160 mm
Okretanje Tocak 160 mm
Alpha
3470UFJ160P63

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem izrađenim od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom ležaja za okretanje koji koristi dve lopte. Točak se sastoji od tela napravljenog od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, neobeleženoj, vulkanizovanoj, i opremljen je kotrljajućim ležajem. Prečnik točka iznosi 160 mm, dok je ukupna visina proizvoda 200 mm. Dinamička nosivost je 300 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 600 kg. Proizvod je pogodan za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

160 mm
200 mm
300 kg
160 mm
200 mm
300 kg