Okreni Tocak sa potpuna kocnica 160 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990039484
EAN:
4031582374216
Broj proizvoda:
3477IEP160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak,...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom okretanja na dve lopte koji omogućava glatko upravljanje. Točak ima prečnik od 160 mm sa telom od aluminijuma i gazećom površinom od elastične gume, crna, vulkanizovana, montiran na precizini kuglični ležaj za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 200 mm. Dinamički nosivost je 350 kg pri brzini od 4 km/h ili 250 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost dostiže 700 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije