Fiksni Tocak 160 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990006920
EAN:
4031582374186
Broj proizvoda:
3478IEP160P63
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Fiksni Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Fiksni Tocak Alpha predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teške konstrukcije, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak se sastoji od aluminijumskog tela sa gaznom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, dok je ležište precizini kuglični ležaj koji garantuje glatko funkcionisanje. Prečnik točka iznosi 160 mm, a ukupna visina proizvoda je 200 mm. Dinamička nosivost dostiže 350 kg pri brzini od 4 km/h, odnosno 250 kg pri brzini od 6 km/h, dok statička nosivost iznosi 700 kg. Proizvod je idealan za automobilski OEM, ketering kolica, kontejnere, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za otpad i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije