Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!
Agila je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen sintetičkim proširivačem, kvadrat kao priključkom, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, srednji kvalitet, sa ležajem za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gaznom površinom od poliuretana, liveno, dijametra 150 mm, opremljen preciznim kugličnim ležajem za dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina točka iznosi 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
2477UAP150R47-24-27
EAN
4031582327311
Основни атрибути
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Nosivost na 3 km/h
100 kg
Statički Nosivost
200 kg
Sveukupna visina
188 mm
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
Sintetički proširivač, kvadrat
ekspandirajuci nastavak (maksimalno)
27 mm
ekspandirajuci nastavak (Minimalno)
24 mm
Kućište
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, srednji
okretni lezaj
Dve lopte
Otpor okretanju
262 mm
ofset
36 mm
okretni radijus
131 mm
Точак
Teškoća gazećeg omotac (D)
40 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Poliuretan, liveno
Širina omotac
32 mm
Prečnik
150 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
Nošenje
precizini kuglicni lezaj
Постави ручицу
Savet
Naznačite potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja.
special-features-image
Specijalne funkcije
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Ergonomski prijateljska upotreba
Točkovi sa optimizovanim otporom kotrljanja za smanjenje napora korisnika
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,17 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting je konstruisan sa promenljivim prečnikom koji se može podesiti u opsegu od 32 mm do 35 mm, omogućavajući kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i fleksibilnu primenu u različitim industrijskim aplikacijama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je opremljen ekspander sistemom za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama. Ukupna masa ovog pribora iznosi 0,18 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između funkcionalnosti i lakoće rukovanja. Ekspander fitting omogućava fleksibilno podešavanje prečnika u opsegu od minimalno 36 mm do maksimalno 40 mm, čime se postiže pouzdano i sigurno povezivanje sa različitim tipovima točkova i njihovih komponenti.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za precizno prilagođavanje različitim dimenzijama montažnih otvora. Ovaj tehnički element ima masu od 0,14 kg i opremljen je ekspander sistemom čiji prirubnica omogućava pouzdano učvršćivanje na cevi ili otvore čiji se prečnik kreće u opsegu od 24 mm do 27 mm, što obezbeđuje fleksibilnost pri instalaciji i kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih dimenzija u industrijskim primenama.

pribor
Ekspander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Pribor predstavlja specijalizovani dodatak za točkove koji je dizajniran za proširivanje funkcionalnosti postojećih sistema. Ovaj tehnički komponenta ima masu od 0,14 kg, što obezbeđuje optimalnu ravnotežu između čvrstoće i lakoće rukovanja. Ekspander fitting sistem omogućava fleksibilno prilagođavanje različitim dimenzijama, sa prečnikom koji se može podesiti u opsegu od minimalno 27 mm do maksimalno 30 mm, čime se postiže kompatibilnost sa širokim spektrom standardnih točkova i omogućava precizno prilagođavanje specifičnim zahtevima primene.

Preskoči galeriju proizvoda

Unakrsna prodaja

Varijante
Okretanje Tocak 150 mm
Okretanje Tocak 150 mm
Agila
2470UAP150R47-24-27

Agila okretanje točak predstavlja visokokvalitetno rešenje za profesionalnu upotrebu, opremljen sintetičkim proširivačem kvadratnog oblika, pri čemu je potrebno naznačiti potreban unutrašnji dijametar cevi prilikom naručivanja. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine sa sistemom okretanja na dve lopte koji obezbeđuje glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od livenog poliuretana, dok precizini kuglični ležaj garantuje dugotrajnu upotrebu. Dijametar točka iznosi 150 mm, a ukupna visina proizvoda je 188 mm. Dinamička nosivost je 100 kg pri brzini od 3 km/h, dok statička nosivost dostiže 200 kg. Proizvod je idealan za bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, starački domovi i domovi za negu, profesionalna kolica za čišćenje, kao i nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

150 mm
Lako opterećenje
188 mm
150 mm
Lako opterećenje
188 mm