Okreni Tocak sa potpuna kocnica 150 mm
Agila
EAN:
4031582326239
Broj proizvoda:
2477DIK150R47-32-35
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Varijabilne opcije montaže
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen transportu opreme i nameštaja. Fiting je sintetički proširivač, kvadrat, na...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Agila je okretni točak sa potpunom kočnicom namenjen transportu opreme i nameštaja. Fiting je sintetički proširivač, kvadrat, namenjen čvrstom pričvršćivanju na cev, a prilikom naručivanja obavezno navedite potreban unutrašnji dijametar cevi. Kućište je izrađeno od čeličnog lista srednje debljine, a okretni ležaj čini dve lopte. Točak prečnika 150 mm ima konusni ležaj, gazeću površinu od čvrste gume bez obeležavanja i telo od čelika lista. Ukupna visina proizvoda iznosi 188 mm. Statičko opterećenje iznosi 200 kg, a dinamičko 100 kg pri brzini od 3 km/h. Kombinacija ovih komponenti obezbeđuje pouzdan rad u zahtevnim uslovima upotrebe. Primena obuhvata bolničke krevete za negu, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, bolnice, staračke domove i domove za negu, profesionalna kolica za čišćenje te nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Brojevi članaka
Osnovni atributi
Prilagođavanje
kuciste
Tocak
set rucki