Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom ležajeva za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima prečnik od 125 mm, sa telom izrađenim od poliamida, dok je materijal gazne površine identičan sa telom točka. Ležaj točka je precizini kuglični ležaj, naglavljen, što obezbeđuje pouzdanu i dugotrajnu upotrebu. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 275 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 550 kg. Ovaj točak je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UOT125P62
EAN
4031582336931
S4 broj materijala
990033752
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
275 kg
Statički Nosivost
550 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-25 °C
Ukupna težina
1.19 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
123 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (D)
75 Šor D
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Identično sa telom Tocak
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
precizini kuglicni lezaj, naglavljen
Boja Tocak
Prirodno belo
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Basetech
POR125x40-Ø12 HL44,4

Basetech točak je izrađen od polipropilena sa identičnim materijalom gazne površine, opremljen kotrljajućim ležajem i prečnikom od 125 mm. Širina gazne površine iznosi 40 mm, dok je dužina glavčine 44,4 mm sa prečnikom otvora za osovinu od 12 mm. Dinamička nosivost točka je 200 kg pri brzini od 4 km/h, a statička nosivost dostiže 400 kg. Točak je posebno pogodan za primenu u transportnim kavezima kao i za nameštaj i izložbene elemente za prodavnice.

125 mm
200 kg
125 mm
200 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom ležaja na dve lopte za okretanje. Točak je izrađen od poliamida sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, opremljen preciznim kugličnim ležajem, naglavljen, prečnika 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 275 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 550 kg. Proizvod je naamenjen za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse. Ležaj je precizini kuglični ležaj, naglavljen, koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 275 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 550 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i mnoge druge industrijske aplikacije.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Okretanje Tocak 125 mm
Okretanje Tocak 125 mm
Alpha
3470UOT125P62

Alpha okretanje točak je opremljen pravougaonom pločom kao priključkom i kućištem od čeličnog lista, teška konstrukcija, sa sistemom ležaja na dve lopte za okretanje. Točak je izrađen od poliamida sa gaznom površinom identičnom sa telom točka, opremljen preciznim kugličnim ležajem, naglavljen, prečnika 125 mm. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 275 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 550 kg. Proizvod je naamenjen za široku primenu uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg
Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UOT125P62

Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse. Ležaj je precizini kuglični ležaj, naglavljen, koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 275 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 550 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i mnoge druge industrijske aplikacije.

125 mm
155 mm
275 kg
125 mm
155 mm
275 kg