Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
Broj porudžbine:
990033753
EAN:
4031582336917
Broj proizvoda:
3478UOT125P62
- Nehazardni materijali
- Testirani kvalitet
- Neprekidna upotreba
Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za m...
Detalji
Prilagođeno ili velika količina? Zatražite ponudu sada.
CAD datoteke
Možete preuzeti građevinske podatke za ovaj proizvod.
Tehnički podaci
Alpha Fiksni Tocak predstavlja visokokvalitetno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što obezbeđuje izuzetnu stabilnost i dugotrajnost. Točak je konstruisan sa telom od poliamida, dok je gazna površina identična sa telom točka, što garantuje konzistentne performanse. Ležaj je precizini kuglični ležaj, naglavljen, koji omogućava glatko i pouzdano okretanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, dok je ukupna visina proizvoda 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 275 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 550 kg. Ovaj točak je idealan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica, elektronske sisteme, mašinsku konstrukciju, transportnu opremu i mnoge druge industrijske aplikacije.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Specijalne funkcije