Preskoči na glavni sadržaj Preskoči na pretragu Preskoči na glavnu navigaciju
Dobrodošli na našu redizajniranu veb stranicu!

CAD datoteke

Alpha je okreni točak sa potpuna kočnica koji koristi pravougaonu ploču kao sistem za montažu. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, težak, sa sistemom ležaja za okretanje koji koristi dve lopte za glatko funkcionisanje. Točak ima telo od poliamida sa gazećom površinom od elastična guma, crna, vulkanizovana, prečnika 125 mm i opremljen je kotrljajućim ležajem za optimalne performanse. Ukupna visina konstrukcije iznosi 155 mm. Dinamička nosivost je 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost dostiže 500 kg. Proizvod je pogodan za širok spektar primena uključujući automobilski OEM, ketering kolica i sisteme za distribuciju obroka, izgradnju kontejnera, elektronske sisteme i clean-room tehnologiju, protivpožarnu tehnologiju, mašinsku konstrukciju, poštanske logističke sisteme, proizvodna i platformska kolica, transportne kaveze, ormare za alat, transportnu opremu, opremu za odlaganje otpada i radne klupe.
Performanse rolovanja
Šum pokreta
Atricija
Otpornost na koroziju
Šifre artikala
Broj artikla
3477UEJ125P62 T/G-small
EAN
4031582376937
S4 broj materijala
990032388
Core attributes
Tip
Okreni Tocak sa potpuna kocnica
Ukupna širina
75 mm
Nosivost na 4 km/h
250 kg
Statički Nosivost
500 kg
Sveukupna visina
155 mm
Opseg temperature (maksimalni)
80 °C
Temperaturni opseg (Minimalno)
-20 °C
Ukupna težina
1.17 kg
Naziv proizvoda
Alpha
Standard
EN12532 - transportna oprema
Električni provod
nerdjajuci
Fitting
Tip uklapanja
Pravougaona ploča
Prečnik otvora ploče
9 mm
Dužina otvora ploče (maksimalna)
60 mm
Dužina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Širina otvora ploče (maksimalna)
80 mm
Širina otvora ploče (Minimalno)
77 mm
Dužina ploče
105 mm
Širina ploče
80 mm
Housing
Boja
plavo cinkovano
oblik viljuska
siroko
Materijal
Čelični list, težak
okretni lezaj
Dve lopte
Prečnik kupole
75 mm
Otpor okretanju
246 mm
ofset
40 mm
okretni radijus
123 mm
Wheel
Teškoća gazećeg omotac (A)
63 Šora A
Materijal za telo
poliamid
materijal omotaca
Elastična guma, crna, vulkanizovana
Širina omotac
40 mm
Prečnik
125 mm
Širina tela
40 mm
stitnici omotaca
Sa threadguard
osovina
Završena sa navrtkom
Nošenje
kotrljajuci lezaj
Boja Tocak
Srebrna siva (RAL7001)
special-features-image
Specijalne funkcije
Preskoči galeriju proizvoda

Dodaci

Tocak 125 mm
Elastech
UER 125x40-Ø12

Elastech točak za kolica izrađen od poliamida sa gazećom površinom od elastične gume, crne, vulkanizovane, ima prečnik od 125 mm i širinu gazne površine od 40 mm. Dužina glavčine iznosi 44 mm, a prečnik otvora za osovinu je 12 mm. Točak je opremljen kotrljajućim ležajem i ima dinamički nosivost od 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok je statička nosivost 500 kg, što ga čini pogodnim za primenu u industrijskim kolicima i transportnim sistemima.

125 mm
250 kg
125 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji obezbeđuje stabilnu i pouzdanu vezu sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što garantuje izuzetnu čvrstoću i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gaznom površinom od elastične gume, crna, vulkanizovana, koja obezbeđuje odličnu prianjanje i amortizaciju, dok kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kotrljanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 500 kg, što čini ovaj točak idealnim za teške industrijske aplikacije.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg
Preskoči galeriju proizvoda

Povezani proizvodi

Varijante
Fiksni Tocak 125 mm
Fiksni Tocak 125 mm
Alpha
3478UEJ125P62 T/G small

Alpha fiksni točak predstavlja robusno rešenje za industrijske primene, opremljen pravougaonom pločom kao sistemom za montažu koji obezbeđuje stabilnu i pouzdanu vezu sa osnovnom konstrukcijom. Kućište je izrađeno od čeličnog lista, teška konstrukcija, što garantuje izuzetnu čvrstoću i dugotrajnost u zahtevnim radnim uslovima. Točak se sastoji od tela izrađenog od poliamida sa gaznom površinom od elastične gume, crna, vulkanizovana, koja obezbeđuje odličnu prianjanje i amortizaciju, dok kotrljajući ležaj omogućava glatko i efikasno kotrljanje. Prečnik točka iznosi 125 mm, a ukupna visina konstrukcije je 155 mm. Dinamička nosivost dostiže 250 kg pri brzini od 4 km/h, dok statička nosivost iznosi impresivnih 500 kg, što čini ovaj točak idealnim za teške industrijske aplikacije.

125 mm
155 mm
250 kg
125 mm
155 mm
250 kg